LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 608 W 265 - 2702224

LED-es kapcsolószekrény-világítás, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 4000 K, mozgásérzékelővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A kapcsolószekrény optimális megvilágításáról kiváló minőségű optika gondoskodik. Szerszám nélküli szerelés a beépített reteszelőkampó-rendszerrel. Több fényforrás kapcsolható egymás mögé. A fényforrás be- és kikapcsolását beépített mozgásérzékelő végzi.

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés a szabadalmaztatott reteszelőkampó-rendszer révén
  • Világszerte alkalmazható a széles AC bemeneti tartománynak köszönhetően
  • A beépített mozgásérzékelő telepítési költséget takarít meg, mert nincs szükség ajtópozíció-kapcsolóra
  • Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
  • A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített optikának köszönhetően
  • A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702224
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 486 (C-6-2017)
GTIN 4055626057095
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,761 kg
Vámtarifaszám 94054039
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás