LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 24 V DC, színhőmérséklet 5000 K, hossz 250 mm, elforgatható, sorba kapcsolható, szerelési tartozékokkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A világítótest fedelébe épített prizmarendszer gondoskodik a kapcsolószekrény optimális megvilágításáról. Kapocsrendszerrel szerszám nélkül felszerelhető. Több fényforrás is egymás mögé kapcsolható. A be- és kikapcsolás a beépített nyomógombbal vagy a külső ajtóhelyzet-kapcsolóval végezhető.

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés a csíptetős rögzítés révén
  • Vezetékezés szenzor/aktor vezetékekkel, M8-as bepattintható (snap-in) technikával
  • Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
  • A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített prizmának és elfordíthatóságának köszönhetően
  • Az elfordíthatóság optimális illesztést tesz lehetővé a mindenkori kapcsolószekrény-mélységhez
  • A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702221
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL232 -
GTIN 4055626057293
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 163,700 g
Vámtarifaszám 94054039
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés