Antennagát - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennavédelem kapcsolószekrény-átvezetéshez, gyújtószikra-mentességi besorolás: Ex i, védettség: IP65, antennavédelem telepítése:  2 / 22 zóna, antennatelepítés: por és gáz Ex területen, frekvenciatartomány: 0,3 GHz ... 6 GHz, csatlakozás: 2 x N (anya), ATEX-, EAC Ex- és IECEx-engedély

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az antennagátak alkalmazásával a rádiós modulok HF-kimeneteit gyújtószikramentesen lehet kivezetni. Az antennagát hiba esetén a gyújtó energiát korlátozza. Az antennagát rendelkezik ATEX és IECEx tanúsítvánnyal, a 2. zónában vagy a biztonságos területen lehet felszerelni. Az antennagát lehetővé teszi egyes standard antennák kedvező költségű alkalmazását a 0, 1. és 2. EX-zónákban. Az antennagát lefedi a 0,7 GHz ... 6 GHz frekvenciatartományt. Csatlakoztatni lehet egyes standard antennákat a vezeték nélküli tartozékok kínálatából.

Előnyei

  • Kompakt felépítésű ház
  • Nemzetközi engedélyek
  • Standard antennák alkalmazhatók a 0, 1. és 2. zónájú EX területeken
  • Univerzális alkalmazhatóság (frekvenciatartomány: 0,3 ... 6 GHz)
  • Az összes szükséges tanúsított összetevő szállítása – rendszermegoldásként is
  • Kedvező megoldás, mivel nincs szükség drága speciális antennákra
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702198
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC6Z1 -
GTIN 4055626033730
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 160,000 g
Vámtarifaszám 85177000
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés