Biztonsági relék - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Biztonsági relék hibatűrő vezérlésekhez SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1-csatornás üzem, automatikus indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC az IEC 61131-6 szerint, fix csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
  • Egycsatornás vezérlés
  • 1 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
  • Automatikus aktiválás
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702192
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA171 -
GTIN 4055626010199
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 69,000 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés