Transzformátorkapocs - TRKS 4-SI(5X20) OG - 2702186

Az ábrán a TRKS 4-SI és TRKSD 4/1-SI változatok láthatók narancssárga színben

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 45,8 mm, szélesség: 12,5 mm, magasság: 27,5 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702186
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060596
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás