Buszcsatolók - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F, Buszcsatoló, Ethernet (2 hálózat), RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló összekötő tagként működik két Ethernet hálózat (Modbus/TCP) és az Axioline F rendszer között.
Lehetőséget kínál a visszahatásmentes, egyidejűleg két különböző hálózatban történő kommunikációra ahhoz, hogy a hálózati infrastruktúrát a vezérlő és a buszcsatoló között redundáns módon lehessen kialakítani.
A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.

Előnyei

  • 2 különálló Ethernet port (integrált switch nélkül)
  • 2 IP cím
  • Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
  • Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
  • Modbus-/TCP (UDP)-támogatás
  • BootP és DHCP
  • A firmware frissíthető
  • A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs) (Modbus/UDP esetén)
  • Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702177
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI21B -
GTIN 4055626008417
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 177,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés