Inline funkciós kapocs - IB IL RS 485-ECO - 2702141

Inline ECO kommunikációs modul, soros adatátvitelhez, 1 soros be- és kimeneti csatorna RS-485 szabvány szerinti kivitelben, csatlakozódugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A modul lehetővé teszi kereskedelmi forgalomban kapható, soros interfésszel rendelkező perifériák buszrendszeren történő működtetését.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • Soros be- és kimeneti csatorna RS-485 kivitelben
  • Az adatok átvitele transzparens üzemmódban történik
  • Az átviteli sebesség 38400 bit/s-ig beállítható
  • Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
  • Paraméterezés folyamatadatokon keresztül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702141
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI151 -
GTIN 4046356983235
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 84,800 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés