Antennakábel - RAD-PIG-RSMA/N-5 - 2702140

A képen a termék egyik változata látható

Antennakábel, külső átmérő: 5 mm, belső vezető: merev, csillapítás: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozó: N (dugasz) -> RSMA (dugasz), kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csekély csillapítás
  • UV-álló
  • Kültéri alkalmazásra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702140
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC6A3 -
Katalógus oldalszáma Oldal 391 (C_6_2019)
GTIN 4046356988407
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 214,000 g
Vámtarifaszám 85442000
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés