Inline funkciós kapocs - IB IL CNT-XC-PAC - 2702134

Az ábrán a standard termék látható

Inline mérőkapocs, szélsőséges körülményekhez való változat, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugasz és feliratozómezők), 1 számláló bemenet, 1 vezérlő bemenet, 1 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 3 vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A számlálómodul az érzékelők gyors impulzussorozatait méri és dolgozza fel. Egy számlló bemenettel (source) és egy vezérlő bemenettel (gate), illetve egy paraméterezhető kapcsolókimenettel rendelkezik. A kapcsolókimenetet a modul önállóan állítja be. Így gyors reakcióidők érhetők el, amelyek függetlenek a busztól és a vezérléstől.
A modulok négy különböző üzemmódban működhetnek: frekvenciamérés, eseményszámlálás, időmérés és impulzus-létrehozás (impulzusgenerátor).
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 1 számlálóbemenet
  • 1 vezérlőbemenet
  • 1 szabadon paraméterezhető kapcsolókimenet
  • Négy üzemmód: eseményszámlálás, idő- vagy állapotvezérelt frekvenciamérés, időmérés (periódus- vagy impulzushossz) és impulzusgenerátor
  • 5 V-os vagy 24 V-os jelek feldolgozása
  • Bemeneti frekvencia 100 kHz-ig
  • 16 bites számlálóérték időmérésnél
  • 24 bites számlálóérték az eseményszámlálásnál és a frekvenciamérésnél
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702134
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI163 -
GTIN 4046356981798
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 130,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés