Inline modul - IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 2702133

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 2, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek kiadására szolgál.

Előnyei

  • 2 digitális kimenet
  • 2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 2 A
  • A modul összegárama: 4 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702133
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI132 -
GTIN 4046356981781
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 61,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés