Buszcsatolók - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A beépített I/O-kkal rendelkező buszcsatoló EtherNet/IP™- hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé.
A buszcsatolóra maximum 61 Inline résztvevő sorolható.
A buszcsatoló legfeljebb 8 PCP résztvevőt szolgál ki.
Az Inline állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő EDS fájl áll rendelkezésre.
Ez a fájl a phoenixcontact.net/products címen a letölthető anyagok között áll rendelkezésre.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
  • EtherNet/IP™, 1.2-es verzió
  • Webalapú menedzsment
  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • A lokális busz átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702131
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI11D -
GTIN 4046356981071
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 329,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés