Buszcsatolók - IL CAN BK-TC-XC-PAC - 2702130

Az ábrán a standard termék látható

Inline, Buszcsatoló, CANopen®, TWIN COMBICON, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon 500 kBit/s, védettség IP20, hálózati dugasszal, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A CANopen® terepi buszcsatoló által az INTERBUS Inline automatizálási modul a CANopen® hálózatokon is üzemeltethető. A terepi buszcsatolóval egy INTERBUS Inline állomás tetszőleges helyen illeszthető egy CANopen® hálózatba. A terepi buszcsatoló a CANopen® hálózatban egy slave egységet, az alatta működő INTERBUS Inline lokális buszon pedig egy master egységet képez.
A CANopen® slave címe könnyen beállítható egy külső DIP kapcsolón keresztül. A CANopen® hálózat csatlakoztatása egy Twin Combicon csatlakozóval történik. A terepi buszcsatoló és a csatlakozó modulok elektronikájának tápfeszültsége egy külön betápláló csatlakozón vezethető be.
A CANopen® tervezéséhez a termékinformációs szolgáltatás (lásd alább) egy folyamatosan frissített, meglevő EDS-fájlt (Electronica Data Sheet) kínál. A bevált INTERBUS Inline diagnosztikát a CANopen® terepi buszcsatoló éppúgy támogatja, mint a CANopen®-re jellemző diagnosztikát. Lokálisan a LED-ek biztosítják a pontos diagnosztikát.
A tervezés során ügyeljen a következőkre:
Egy CANopen® hálózathoz csatlakozó összes modul teljes logikai áramfelvétele nem haladhatja meg a megengedett 2 A-t. Amennyiben a logikai áramfelévtel meghaladja a 2 A-t, akkor feszültség betápláló modulra van szükség, így akár elérhető az állomásonkénti 63 modul.

Előnyei

  • Slave-funkció a CANopen®-hálózatban
  • A cím DIP kapcsolóval beállítható
  • CANopen® csatlakozás TWIN-COMBICON dugasszal
  • 63 kapocs csatlakoztatható
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap
  • T2 bővített hőmérséklet-tartomány (-40 °C ... +55 °C)
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702130
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 170 (C-8-2015)
GTIN 4046356981828
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,326 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás