Transzformátorkapocs - TRK 4 OG - 2702115

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 27,6 mm, szélesség: 13 mm, magasság: 19 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702115
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918060541
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás