Biztonsági relék - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - 2702096

Biztonsági relék vészleállításhoz, védőajtókhoz, fénysorompókhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1- vagy 2-csatornás üzem, keresztbekötés felismerése, újraindítható, elejtési / meghúzási késleltetés 0,2 s ... 60 s, 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Egy- és kétcsatornás vezérlés
  • 2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702096
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
Katalógus oldalszáma Oldal 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952484
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 108,980 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés