Optikai elem - PSD-S OE LED MC - 2702090

LED-es folyamatos fényjelző, 24 V DC, 7 szín

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A többszínű LED-es folyamatos fényjelző elem pl. gépek állapotjelzésére alkalmazható. A fényjelző elem piros, zöld, sárga, kék, ibolya és türkiz színekben képes világítani. A szín a jelzőoszlop csatlakozóeleme vezérlőjeleinek különböző kombinációival választható.

Előnyei

  • 7 szín egy elemben
  • Tetszőlegesen kombinálható
  • Nagy fény- és színintenzitás
  • A LED-ek élettartama min. 50000 h
  • Alacsony teljesítményfelvétel
  • IP65 védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702090
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 499 (C-6-2017)
GTIN 4046356943185
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,077 kg
Vámtarifaszám 85318070
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás