I/O modul - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
A zavarállóság növeléséhez a bemenetek szűrési ideje beállítható.
A 100 μs szűrési idő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy applikatív módon egy max. 5 kHz-es bemeneti frekvenciájú számlálófunkciót valósítson meg.

Előnyei

  • 32 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Minimális frissítési idő < 100 µs
  • A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
  • Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
  • Mentett készülék-típustábla
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702052
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI231 -
GTIN 4046356932479
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 159,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés