Alapegység - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Nanoline 24 V DC alapegység. 4 digitális bemeneti és 2 digitális relé-kimeneti csatornával felszerelve. Két bemenetet analóg bemenetként, kettőt pedig nagysebességű számlálóként lehet konfigurálni. Elfogad egy további bővítő egységet. A beépített RJ11-dugaszoló csatlakozás programozást, csoros kapcsolást és a távvezérelt készülékkel való kommunikációt teszi lehetővé. A programozás a nanoNavigator segítségével történik.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702031
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRACAA -
GTIN 4046356949521
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 172,900 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás