Pót-modulelektronika - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 8 bemenet, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, IP20 védettség, részei: csak modulelektronika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • 8 analóg bemenet igény szerint feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701956
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI341 -
GTIN 4046356895750
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 249,700 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés