Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1708 M12 POE - 2701883

PoE+ Ethernet switch, 8 M12-es formátumú Ethernet porttal, a 10/100/1000 Mbit/s adatátviteli sebesség automatikus felismerése, jumbo frames adatkeret 9600 bájtig, különböző átviteli sebességű hálózati szegmensek összekapcsolása, autocrossing funkció, IP67-es védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az ipari alkalmazású gigabites Power over Ethernet switchcsel az energia és adatok együttes, IEEE 802.3at/802.3af konform átvitele lehetséges Ethernet vezetéken keresztül. Portonként akár 30 W teljesítmény is betáplálható. A készülék IP67-es fémházban elhelyezett kompakt switch. Nyolc db 8 pólusú M12-es Ethernet dugaszolható csatlakozóval rendelkezik, amelyekkel a PoE/PoE+ résztvevők táplálhatók és 10/100/1000 Mbit/s sebességgel működnek. Akár 9720 bájtos jumbo frames adatkeretet is támogat, így a switch optimálisan használható kamerák hálózatba kapcsolására. Az akár nyolc PoE/PoE+ résztvevő táplálására 200 W összteljesítmény áll rendelkezésre. A switch a Power over Ethernet szükséges 54 V DC feszültségét az IEEE 802.3at/802.3af szabványnak megfelelően a 24 V-os modultápfeszültségből hozza létre a csatlakoztatott végkészülékek számára.

Előnyei

  • Robusztus IP67-es védettségű csatlakozóház
  • Egyszerű falra szerelés
  • PoE+ tápellátás 8 porton
  • Gigabit támogatás
  • Jumbo frames adatkeret-támogatás (9720 bájtig)
  • Fém tokozat

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701883
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN114 -
GTIN 4055626004181
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2 300,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés