Adatgyűjtő - SD FLASH 512MB ILDLC FLEX - 2701873

Az ábrához hasonlóan

SD FLASH memóriakártya adatgyűjtő FLEX-alkalmazással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az SD FLASH 512MB ILDLC FLEX olyan applikációs SD-kártya, ami az ILC 151 GSM/GPRS Inline vezérlővel egyetemben a PSK DL FLEX adatgyűjtőt helyettesíti. A vezérlőre az Inline I/O rendszer legfeljebb 3 digitális be- vagy kimeneti modulja és legfeljebb 4 analóg be- vagy kimeneti modulja sorolható. Az egymáshoz sorolt modulokat a rendszer automatikusan felismeri, majd a vezérlő üzembe helyezi.
Az adatgyűjtő paraméterezése lehetővé teszi a különböző kommunikációs csatornák kiválasztását. Az adatgyűjtővel digitális és analóg állapotinformációk küldhetők SMS-ben vagy e-mailben. Az adatgyűjtő emellett képes az információk közvetlen beírására a rendelkezésre bocsátott SQL adatbázisba.
Jellemzők:
- üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül,
- közvetlen SQL kommunikáció az SQL adatbázissal,
- Ethernet interfész (10/100),
- integrált FTP- és webszerver,
- integrált GSM/GPRS modem,
- bővíthető.

Előnyei

  • Üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül
  • Licenckulcs a felhasználói programhoz
  • Rugalmasan bővíthető
  • Közvetlen SQL kommunikáció az SQL adatbázissal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701873
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 349 (NTK-2014)
GTIN 4046356868693
Vámtarifaszám 85235190

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés