Multiplexer - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Két ilyen SD-kártya a két ILC 131 ETH-ból és a saját be- és kimeneti modulból programozást nem igénylő multiplexerrendszert hoz létre. A konfigurálás egyszerű vezetékáthidalóval megoldható. Rádiós, Ethernet kábeles vagy hálózati átvitel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az SD FLASH 512MB MODULAR MUX alapfunkciót annak ajánljuk, aki a rugalmas multiplexer-megoldás előnyeit a vezérlő programozása nélkül is élvezni szeretné. Ehhez a szükséges minimális konfiguráció néhány vezetékáthidalóval megvalósítható. Felhasznált alapkomponensek: 2x ILC 131 ETH; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX. Ezenkívül a szükséges be- és kimeneti modulok szükségesek. A két multiplexer-összetevő (ILC 131 ETH) egymással teljesen automatikusan, Ethernet kábelen vagy transzparens rádiós átvitelen keresztül kommunikál.

A két multiplexer Ethernet hálózatba is beköthető. Ehhez az Ethernet az ILC 131 ETH webfelületén konfigurálható. Csupán egy standard böngészővel ellátott számítógépre van szükség.

Megjegyzés: A biztonsági vonatkozású indítástiltásokat mindig a MODULAR-MUX rendszereken kívül, a vezérlő biztonsági vonatkozású részeivel kell megvalósítani. Ennek során vegye figyelembe a vonatkozó alapvető és bevált biztonsági elveket is

A következő standard komponensekre van szükség:

2x ILC 131 ETH (cikksz.: 2700973)
2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (cikksz.: 2701872)

A két rendszer összekötéséhez egy Ethernet kábel (kábeles kommunikáció) szükséges.
Ezenkívül szükség van Phoenix Contact Inline Modular sorozatának kellő számú be- és kimeneti moduljára (logóval jelölve, l. lent).

Az ILC 131 ETH minden olyan rádiókapcsolaton keresztül összeköthető a multiplexer-rendszerrel, amely TCT/IP adatok transzparens átvitelére képes.
Erre a Phoenix Contact következő vezeték nélküli termékei alkalmasak:

1 db FL BT EPA 2 (cikksz.: 1005869)
2 db FL EPA 2 (cikksz.: 1005955)
Valamint FL-WLAN 24 XX 802-11 sorozatú WLAN Ethernet összetevők.

Előnyei

  • Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz.
  • A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
  • Licenckulcs a felhasználói programhoz
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701872
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAZA -
GTIN 4046356868686
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,500 g
Vámtarifaszám 85235190
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés