Redundancia modul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernet redundanciamodul PRP redundanciaprotokollos redundáns hálózatokhoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A magas rendelkezésre állású energiaszolgáltatási és automatizálási Ethernet hálózatok felépítése kompakt redundanciamodulokkal (RED) gazdaságos. Az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szerint robusztus; feszültségtartománya széles (-40 °C és +70 °C közötti), 18 és 58 V DC közötti tápfeszültség-tartománya tökéletesen lefedi az ipari és energetikai alkalmazási igényeket. Az IEC 62439 szabvány szerint a párhuzamos redundanciával magas rendelkezésre állású hálózatokat átkapcsolási idő nélkül alakítja ki.

Előnyei

  • Eleget tesz az IEC 61850-3 és EN 1613 szabványok követelményeinek
  • Szabványos IEC 62439-3 szerinti PRP redundanciafunkció
  • Egyszerű üzembe helyezés konfigurálás nélkül
  • Átkapcsolási idő nélküli párhuzamos redundancia a maximális rendelkezésre állás érdekében
  • hálózatkimaradás esetén nincs csomagveszteség
  • Alacsony teljesítményfelvétel üzem közben
  • -40 °C ... 70 °C környezeti hőmérséklet
  • Riasztóérintkező
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701864
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN143 -
GTIN 4046356867450
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 444,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés