Starter Kit - ILC 131 STARTERKIT - 2701835

ILC  131 induló készlet, részei: ILC  131  ETH, kapcsolópanel, hálózati tápegység és tartozékok, valamint kábel felépített tesztalkalmazással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Próbálja ki a kommunikatív ILC 131 ETH kompakt vezérlőt! Ezzel a kompakt vezérlővel költséghatékonyan automatizálhatja kis és közepes funkciós egységeit. A kompakt vezérlő modulárisan bővíthető, egyszerűen programozható és nagy teljesítményű. Próbálja ki kezdőcsomagunkat és győződjön meg az ILC 131 ETH nagy teljesítőképességről! Digitális és analóg be- és kimeneti kapcsokból és szimulációs modulokból áll. Ezenkívül PC WORX EXPRESS és webszerver-mintaprojekteket is kipróbálhat.

Előnyei

  • Integrált be-/kimenetek: 8 / 4
  • Feldolgozási idő 1000 utasításonként: 90 µs (bit adattípusok), 1,7 ms (vegyes adattípusok)
  • Program- / adatmemória: 192 kB / 192 kB
  • Remanens adatmemória: 8 kB
  • Tápfeszültség: 24 V DC
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701835
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAAA -
GTIN 4046356858588
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4 400,000 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés