Buszcsatolók - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F buszcsatoló PROFINET-hez (buszaljzatmodullal és dugasszal)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló a PROFINET hálózat és az Axioline F rendszer összeköttetéséért felel.
Egy meglevő Ethernet rendszerhez buszcsatolóval akár 63 Axioline F eszköz is csatlakoztatható.

Előnyei

  • Akár 63 további Axioline résztvevő csatlakoztatható
  • PROFIsafe támogatás
  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • BootP és DCP
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A firmware frissíthető
  • Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701815
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 101 (C-6-2017)
GTIN 4046356845601
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,222 kg
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás