Jelzőlámpa - CSD-SL 300 GN - 2701786

LED-es jelzőlámpa, 24 V DC, zöld, kommunikáció

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A tengerészeti használatra alkalmas jelzőlámpákkal megbízhatóan és energiatakarékosan működtetheti fényjelző berendezéseit, pl. zsilipeknél.
A felügyeleti funkciókhoz kizárólag az ipari szabványnak megfelelő összetevőket használunk.
A 300-as típusú jelzőlámpák a mérvadó szabványoknak (például az E200-1 és CIE 1931 IALA-ajánlás) megfelelő különféle színekben kaphatók.
A terepibusz-kommunikáción keresztül számos diagnosztikai és állapotinformáció áll a felhasználó rendelkezésére.

Előnyei

  • Az EN 12966-1, valamint az E200-1 és CIE 1931 IALA-ajánlás szerint kifejlesztve
  • Fail-safe funkció
  • 400 méter hosszúságú összeköttetés a vezérlőegységgel a terepi buszon keresztül
  • Diagnosztikai képesség
  • Nagy fény- és színintenzitás
  • Alkalmazástól függően programozható
  • Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 50 000 óra
  • Kisugárzási szög: 8° x 30°
  • hosszú életű és takarékos LED-technika
  • Terepibusz-kommunikáció

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701786
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL122 -
GTIN 4046356863445
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3 860,000 g
Vámtarifaszám 85308000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés