I/O modul - AXL F DI16/1 HS 1H - 2701722

Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Bemeneti szűrőidő < 5 µs, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
A < 5 μs belső frissítési idő következtében a modul számláló funkcióval is használható. A számlált bemeneti frekvencia legfeljebb 100 kHz lehet.

Előnyei

  • 16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Minimális frissítési idő < 5 µs, busszal szinkronizált
  • Maximális frekvencia: 100 kHz
  • Mentett készülék-típustábla
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701722
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI231 -
GTIN 4046356801645
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 133,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés