Érintőképernyős panel - TP 5120C - 2701719

Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 600 képpont (SVGA), 65536 szín, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 és felhasználói szoftver: Visu+ / AX OPC Server. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701719
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés