LED-es géplámpa - PLD M 360 W-100 695 - 2701694

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög 100 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 695 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, sorba kapcsolható, fényhalványítás, villanó üzemmód, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak, szerelési tartozékokkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A LED fényforrást gépeken belüli vagy kívüli világításra tervezték. A fényforrások M12-es szenzor-/aktor-kábelekkel sorosan kapcsolhatók és a fényforrás-interfészen keresztül be- és kikapcsolhatók, fényerejük fokozatosan csökkenthető, illetve vakuként is üzemeltethetők. Beépített, fejlett optikai eszköz biztosítja, hogy a gépkezelőt a fény ne vakítsa el.

Előnyei

  • Homogén és vakításmentes világítás innovatív optikával
  • Két PWM-bemenet dimmerhez és vakuhoz
  • Hibajelzés digitális kimeneten keresztül
  • Védelmi funkció pólustévesztés, túl nagy tápfeszültség és túlmelegedés ellen
  • Sorosan kapcsolható szenzor-/aktor-kábelekkel, SPEEDCON M12-reteszeléssel
  • Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 50 000 óra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701694
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783354
Vámtarifaszám 94054099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés