Buszcsatolók - AXL F BK S3 - 2701686

Axioline F, Buszcsatoló, Sercos, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló egy harmadik generációs Sercos® hálózaton belüli használatra készült és összekötő elemet képez az Axioline F I/O rendszerhez.
A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.
Az Axioline F állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő SDDML fájl áll rendelkezésre.
Ez a következő címről tölthető le: phoenixcontact.net/product/2701686

Előnyei

  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • Forgó kódolókapcsoló
  • Támogatja a Sercos V1.3-at
  • FSP-IO (function specific profile IO) moduláris I/O-készülékekhez
  • 8 kapcsolat
  • A firmware frissíthető
  • Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701686
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI21C -
GTIN 4046356790109
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 177,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés