Termékleírás
A Designline PPC15 1000 egy VESA-felszerelt ipari PC IP65 védettséggel és 15 hüvelykes LCD-vel LED háttérvilágítással. Az E680T 1,6 GHz-es Intel® Atom™ processzor kiegyensúlyozott processzorteljesítmény - energiahatékonyság viszonyt nyújt. A ventilátor nélküli felépítés és a rugalmas VESA-felszerelés által a DL PPC 15 1000 számos különböző alkalmazáshoz használható. Egy konfigurálható COM-port lehetővé teszi a régebbi soros készülékekre történő csatlakoztatást. A DL PPC15 1000 modern, ergonómikus felépítésű, és ellenállóképes, ahogyan az egy ipari számítógéptől elvárható
Előnyei
- Teljes körű, IP65-védelem
- Modern, ergonómikus felépítés
- Többfunkciós érintőképernyő
- VESA beszerelés
- Intel® HD Grafik 5000
- Energiahatékony Intel® Atom™ processzor
- Teljes körű, IP65-védelem
- Konfigurálható
- LED háttérvilágítás
- Könnyen karbantartható
- Bővített hőmérséklet-tartomány
- Konfigurálható
Kereskedelmi adatok
Megrendeléskulcs |
2701666 |
Csomagolási egység |
1 db |
Értékesítési kulcs |
DRBADC - |
Megjegyzés |
Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Katalógus oldalszáma |
Oldal 38 (C_6_2017) |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) |
4 318,000 g |
Vámtarifaszám |
84715000 |
Származási ország |
DE (Németország) |
"$pageName"