Készülékkapocs - GE 35/1-A BU - 2701575

Az ábrán egy hasonló termék látható

Készülékkapocs, névleges feszültség: 630 V, névleges áram: 150 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, szélesség: 19,75 mm, magasság: 44,9 mm, szín: kék, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701575
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356182430
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés