Készülékkapocs - GE 10/2-BA BU - 2701574

Készülékkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szélesség: 71,3 mm, magasság: 40 mm, szín: kék, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701574
Csomagolási egység 15 db
Értékesítési kulcs BE1265 -
Minimális rendelési mennyiség 15 db
GTIN 4046356182423
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 67,320 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés