Készülékkapocs - GE 35/2-B BU - 2701570

Készülékkapocs, névleges feszültség: 630 V, névleges áram: 125 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, szélesség: 34,8 mm, magasság: 44,9 mm, szín: kék, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerelés blokkonként két csavarral
  • Kézérintés elleni védelem

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701570
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs BE1265 -
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Katalógus oldalszáma Oldal 579 (C_1_2019)
GTIN 4046356182386
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 130,110 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés