Rádiós elemek - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Készlet C UL US engedéllyel a WIN jelzőoszlop-rádiórendszerhez, amely a következőkből áll: egy Master antennával, három Slave, szoftver-CD, USB kábel (3 m), négy gumiláb és szerelési anyagok a Master falra való szereléséhez.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
  • Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
  • Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
  • Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m
  • Hibaüzenet küldhető e-mailben
  • A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701563
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés