Érintőképernyős panel - WP 06T/XC - 2701555

Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 320 x 240 képpont (QVGA), 65536 szín, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: MicroBrowser. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Rövid üzembe helyezési idő
  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Semleges előlap
  • UV-állóság
  • -20 °C és +70°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
  • Magas védelem: IP67 (a homlokoldalon)
  • A homlokoldal magas súrlódásállósága
  • Jó kémiai összeférhetőség (üveg-tapintás)
  • Napfényben is jól olvasható kijelző
  • Egyszerű készülékcsere − a megjelenítési projekt a PLC-n van tárolva
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701555
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés