Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006-2GC-EIP - 2701554

Managed Switch 7000, 6 RJ45 portok 10/100 MBit/s, 2 Combo portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
  • VLAN-ok
  • RSTP gyors átkapcsolással
  • -40 °C ... 70 °C környezeti hőmérséklet
  • Keskeny kivitel
  • Webalapú menedzsment, SNMP
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701554
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN122 -
GTIN 4046356766807
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1 010,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés