Decentralizált I/O modul - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Axioline E-PROFINET-készülék fémházban 8 IO-Link-Port-tal és 4 digitális bemenettel, 24 V DC-vel, M12 gyorscsatlakozás-technikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Axioline E készülék PROFINET hálózaton belüli használatra szolgál.
A készülékkel akár nyolc IO-Link szenzor/aktor üzemeltethető, ezenkívül a készülék digitális jelek rögzítésére is szolgál.
A készülék a berendezésgyártás területén való alkalmazásra készült.
Mostoha ipari környezetben történő, kapcsolószekrény nélküli használatra is alkalmas.
Az Axioline E készülék pl. szerszámplatformokon, közvetlenül hegesztőrobotokon vagy a szállítástechnikában használható.

Előnyei

  • Csatlakoztatás a PROFINET hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
  • Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
  • Négy IO-Link eszköz csatlakoztatása kiegészítő digitális bemenettel
  • Négy IO-Link aktor csatlakoztatása kiegészítő feszültségellátással
  • IO-Link-portok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású, 5 pólusú)
  • IO-Link specifikáció V1.1.2
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
  • IP65/67 védettség
  • Az Axioline E készülék az AXL E ATEX PROTECTION SET (cikksz. 1182217) termkcsaládból válogatott kiegészítő cikkekkel 2-es és 22-es zóna robbanásveszélyes területén történő telepítésre alkalmas.
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701519
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7PA -
GTIN 4046356763691
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 728,900 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés