Decentralizált I/O modul - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P - 2701512

Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFINET, M12-es gyorscsatlakozástechnika, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Axioline E készülék PROFINET hálózaton belüli használatra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál.

Előnyei

  • Csatlakoztatás a PROFINET hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
  • Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
  • Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
  • IP65/67 védettség
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701512
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7DA -
GTIN 4046356763639
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 550,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés