Decentralizált I/O modul - AXL E PB DI16 M12 6M - 2701505

Axioline E, Digitális beviteli készülék, PROFIBUS DP, M12-es gyorscsatlakozástechnika, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Fém tokozat, védettség: IP65/IP67

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Axioline E készülék PROFINET hálózaton belüli használatra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
A készülék a berendezésgyártás területén való alkalmazásra készült.
Mostoha ipari környezetben történő, kapcsolószekrény nélküli használatra is alkalmas.
Az Axioline E készülék pl. szerszámplatformokon, közvetlenül hegesztőrobotokon vagy a szállítástechnikában használható.

Előnyei

  • Csatlakoztatás a PROFIBUS DP hálózathoz
    M12 dugaszcsatlakozókkal ("B" kódolású)
  • Átviteli sebesség max. 12 MBaud (az átviteli sebesség automatikus felismerése)
  • Digitális szenzorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
  • IP65/67 védettség
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701505
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 202 (C-6-2017)
GTIN 4046356763578
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,708 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás