Decentralizált I/O modul - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, EtherNet/IP™, M12-es gyorscsatlakozástechnika, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Fém tokozat, védettség: IP65/IP67

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Axioline E készülék EtherNet/IP™ hálózaton belüli használatra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál.
A készülék a berendezésgyártás területén való alkalmazásra készült.
Mostoha ipari környezetben történő, kapcsolószekrény nélküli használatra is alkalmas.
Az Axioline E készülék pl. szerszámplatformokon, közvetlenül hegesztőrobotokon vagy a szállítástechnikában használható.

Előnyei

  • Csatlakoztatás az EtherNet/IP™ hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
  • Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
  • Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
  • IP65/67 védettség
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701487
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7PD -
GTIN 4046356762816
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 709,100 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés