Szoftver - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Remote-hálózati portál szoftver. Lehetővé teszi egy remote kliensszámítógép távvezérlését/-nézetét.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A Portico egy távvezérlő szoftver, amely kijelzésre és hálózaton keresztül egy másik elektronikus készülék Asztal felületével történő együttműködésre szolgál. A szoftver egy kliens-szerver architektúrából áll, amely pont-pont kommunikációt képes felépíteni egy egyedüli készülék és egy egyedüli kliens vagy egy egyedüli készülék Asztal felülete és több kliens között. Egy arbitrációs eljárás biztosítja, hogy egy készülék egy adott időpontban csak egyetlen kliens által legyen vezérelhető. Termelő környezetben a Portico egy berendezésen belüli gép vagy folyamat távoli telephelyről történő megjelenítésére és vezérlésére használható. A Portico ezen kívül az eredeti készülékgyártók számára az ügyfél gépének / folyamatának interneten keresztüli hibakeresésére is használható.

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701453
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRBAAH -
GTIN 4046356771146
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 157,000 g
Vámtarifaszám 85234910
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés