Kapcsolódoboz - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Kapcsolódoboz-készlet ipari felhasználású rádiórendszerek felépítéséhez, irányantennával és 3 m-es antennakábellel 2,4 / 5 GHz-hez, IP66, kalapsínnel, dugókkal és tömszelencékkel, 100 ... 240 V-os tápegységgel, készülékek nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701440
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2WZ -
GTIN 4046356752206
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,969 kg
Vámtarifaszám 85177000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés