Antennakábel - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Antennakábel kapcsolószekrény-átvezetéshez, külső átmérő: 3,2 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: N (aljzat) -> RSMA (dugasz), kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • UV-álló
  • Olajálló
  • Halogénmentes
  • Égésgátló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701402
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 475 (C-6-2017)
GTIN 4046356746816
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,053 kg
Vámtarifaszám 85442000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás