Buszcsatolók - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Buszcsatoló, Modbus/TCP(UDP), RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 8 , 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A beépített I/O-kkal rendelkező buszcsatoló Modbus/TCP (UDP) hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé.
A buszcsatolóra maximum 61 Inline résztvevő sorolható.
A buszcsatoló legfeljebb 16 PCP-résztvevőt szolgál ki.

Előnyei

  • 2 Ethernet port (integrált switch-csel)
  • Autonegotiation
  • Autocrossing
  • Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
  • A lokális busz átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
  • 8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (a kártyán)
  • Adatcsere az OPC szerveren keresztül lehetséges
  • Szoftverinterfészek TCP/IP-n keresztüli hozzáféréshez: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Webalapú menedzsment
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701388
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI11B -
GTIN 4046356743709
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 349,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás