Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Körsugárzó antenna vandalizmus elleni védelemmel, 2,4 GHz, nyereség: 3 dBi, polarizáció: lineáris, nyílásszög: h/v 360°/85°, védelem: IP55, csatlakozás: RSMA (dugasz), kapcsolószekrénybe (opcionálisan falra) szereléshez, 1,5 m csatlakozókábellel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Ütésálló készülékház
  • Szabadon mozgó alkalmazásokhoz
  • Többpontos vagy hálós összeköttetésekhez

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701358
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2Z1 -
GTIN 4046356741750
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 175,360 g
Vámtarifaszám 85177000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés