Panel PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Egy 15” méretű kijelző ábrázolása

Ventilátor nélküli 17 hüvelyk ipari panel-PC (PPC), IP65 védettséggel és rezisztív érintőképernyővel. Energiahatékony Intel® Atom™ processzor 2 GB RAM-mal. USB-tömegtároló készülékkel felszerelhető.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A BL PPC17 1000 egy 17 hüvelykes panel-PC, Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 processzorral. A ventilátor nélküli szerkezetnek és a számos I/O-lehetőségnek köszönhetően a BL PPC17 1000 ipari panel-PC-ként kitűnően alkalmas a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A három integrált COM-port lehetővé teszi a régebbi RS-232-készülékekre történő csatlakoztatást. A COM-portok egyike az RS-422- ill. RS-485-protokollhoz is konfigurálható. A BL PPC17 1000 elsőosztályú kommunikációs képesség mellett kiegyensúlyozott processzorteljesítmény - energiahatékonyság viszonyt nyújt.

Előnyei

  • Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
  • LC-kijelző rezisztív érintőképernyővel
  • Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
  • Csak a beágyazott operációs rendszerek támogatottak
  • Három COM port
  • Ventilátor nélküli formatervezés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701337
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773119
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,318 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás