Ipari PC - VL BPC 1000 - 2701291

Ventilátor nélküli Valueline® ipari box PC (BPC), IP20 védettséggel és energiatakarékos Intel® Atom™ processzorral. 2 GB RAM, 1 GB és 32 GB közötti CompactFlash (CF) adattároló és választható operációs rendszer.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Szellőzés nélküli IPC kis, kompakt formátumban, Intel® Atom™N455-ös 1,66 GHz-es processzorral. Falra vagy kalapsínre szerelhető. Windows® Embedded Standard 2009 vagy Embedded Standard 7 operációs rendszerekkel rendelhető; 2 GB RAM és Compact Flash® kártyák akár 8 GB-ig.

Előnyei

  • Egyénileg konfigurálható
  • Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
  • Energiahatékony Intel® Atom™ processzor
  • Tartósínre, illetve falra szerelhető
  • Helytakarékos formátum
  • IP20 védettség
  • Környezeti hőmérséklet üzemelés közben 0 °C és 50 °C között

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701291
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 113 (C-8-2015)
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés