Érintőképernyős panel - TD 1030T - 2701257

Érintőképernyős panel a 7,1 cm / 2,8"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 4 szín, Cortex™-M3 120 MHz, nélkül, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS) és felhasználói szoftver: PC WORX. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Rövid üzembe helyezési idő
  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Semleges előlap
  • Nincs kiegészítő vizualizáló szoftver: vizualizálás helyett paraméterezés
  • Alacsony karbantartási költségek − a projekteket csak egyszer kell testre szabni
  • A Nanobrowser (WebVisit kliens) alapváltozatként minden készülékben megtalálható
  • Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701257
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRCABD -
GTIN 4046356771122
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 376,300 g
Vámtarifaszám 84715000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés