Buszcsatolók - AXL F BK PN XC - 2701222

Az ábrához hasonlóan

Axioline F XC, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló PROFINET hálózaton belüli használatra készült.
A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline F I/O rendszer és a rá csatlakozó ipari I/O jelek között.
A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.
A Phoenix Contact vezérlőinek készülékleírásai a PC Worx és a PLCnext Engineer műszaki tervező eszközök integráns részei.
Az Axioline F állomás más programozó rendszerekbe való integrálásához megfelelő GSDML fájlok állnak rendelkezésre.
Ezek a fájlok a következő címről tölthetők le: phoenixcontact.net/product/2701222

Előnyei

  • Akár 63 további Axioline résztvevő csatlakoztatható
  • PROFIsafe támogatás
  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • BootP és DCP
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A firmware frissíthető
  • Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701222
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI21A -
GTIN 4046356729789
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 222,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés