Inline modul - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenet: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Analóg áram- és feszültségjelek kiadására szolgál.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 1 analóg kimenet választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
  • 2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
  • Folyamatadatok frissítése a digitál-analóg átalakító átalakítási idejével együtt < 1 ms
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701219
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI142 -
GTIN 4046356729468
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 126,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés